??
CAD model selection
K0027.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0027 - Cam screws with hexagon washer, for T-slots
Bill of material
K0027.12
BESTKIPP
Order No.
K0027.12
D
thread diameter
M 8
N
slot width
12 mm
H
height
4.8 mm
H1
height
15.5 mm
H2
height
6.5 mm
L
Length
28.0 mm
SW
width across flats
21 mm
S1
Clamp travel
1.0 mm
F
Clamping force
3.6 kN
GEW
Approx. weight
0.0582 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031924
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions